Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Klämmor och greppare

 (29 Produktserier)

Vårt utbud av spännjärn och grepp har precisionslösningar som är utformade för att förbättra bearbetnings-, monterings- och hållningsprocesser i olika branscher. Vi erbjuder anpassningsbara lösningar som ger flexibilitet i olika miljöer. Oavsett om du är ute efter exakt grepp eller förbättrad kapacitet, garanterar våra erbjudanden pålitlig prestanda. Varje komponent är utformad för att optimera effektivitet och precision, vilket är ett uttryck för vårt engagemang för innovation och tillförlitlighet för exceptionella resultat.

Typer och tillämpningar

I vårt sortiment finns spännjärn och grepp som:

  • Expanderande och expansionskomponenter
  • Spännplattor och baser
  • Specialspännsystem
  • Fixtur- och grepplösningar
  • Klämmor för skenor och skaft
Lista Rutnät

Bearbetningsbara fästklämmor

Dessa bearbetningsbara fixturklämmor används för att bearbeta och hålla fast arbetsstycken som är platta, ojämna eller runda under maskinbearbetning, säkrar precision och reproducerbarhet. Håller starkt och konsistent grepp.

Levereras med kambultar och en maskinskruv för att hålla klämman på plats när den maskinbearbetas för att passa komponentens form. Det garanterar precision och stabilitet under maskinbearbetningsarbeten.

Lätt att inkorporera i maskinbearbetning och fästs snabbt och säkert. Används vid precisionsbearbetning, för komplexa arbetsstycken och engångsbruk eller i tillämpningar med låg volym. Ta inte för givet att klämman sitter åt ordentligt, kolla alltid den åtdragna klämman innan den bearbetas.

  • Används för att hålla fast arbetsstycken som är platta, ojämna eller runda under maskinbearbetning.
  • Levereras med kambultar och en maskinskruv.
  • Används vid precisionsbearbetning, för komplexa arbetsstycken och engångsbruk eller i tillämpningar med låg volym.
Material: Mjukt stål Serienummer: SR12020

Kantklämmor

Kam-tvingar är enkla och robusta tvingar som håller arbetsstycken i ett stadigt grepp. Den har kammekanism för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Genom att bara rotera kammen justeras klämkraften efter tillämpningens behov.

Är mångsidig och justerbar, passar en lång rad storlekar och former, och levererar enhetlig och jämn klämkraft för ett säkert grepp utan att tillämpningen skadas.

Lätta att få på plats med skiftnyckel. För in den flänsförsedda kragen och skruva in den kamstommen. Dra åt låsskruven för att säkra kammen. Används inom metallurgi, elektronik och konstruktion.

  • Den har kammekanism för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
  • Tillhandahåller enhetlig och jämn fördelning av klämkraften.
  • Används inom metallurgi, elektronik och konstruktion.
Material: Stål Serienummer: SR12109

Skruvar för klämbyte

De här ersättningsskruvarna används som substitut för Eccentric fästklämmor. Tack vare utformningen kan de överföra klämkraft jämnt med bibehållen inriktning, vilket säkerställer sömlös justering.

Tack vare sin kompatibilitet kan de tillhandahålla jämn övergång när gamla eller trasiga klämmor ersätts, vilket minskar stilleståndstiden och säkrar kontinuerlig produktivitet. Klämmer snabbt och kraftfullt och är utformade för att kunna användas länge. Används inom maskinbearbetning, svetsning och monteringsarbeten.

  • Överför klämkraften jämnt med bibehållen inriktning.
  • Tillhandahåller jämn övergång när gamla eller trasiga klämmor byts ut.
  • Används inom maskinbearbetning, svetsning och monteringsarbeten.
Material: Stål, Rostfritt stål, Härdat stål Serienummer: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

Dyna-Force-klämmor

De här Dyna-Force-klämmorna är utformade för att säkra, klämma fast och hålla föremål på plats. Utövar ett starkt och tillförlitligt grepp samtidigt som de är exakta och enkla att använda. Den höga klämkraften förbättrar produktiviteten i industriella processer.

De har låg profil, är kompakta och med slät eller tandad yta. Klämman rör sig i vinkel för att öka den nedåtgående klämkraften – runt 25 % av klämkraften. För att uppnå exakt inriktning är den klämbärande ytan trådskuren.

Den klämbärande ytan kan vara i nivå med klämplattan eller upphöjd för noggrann borrning. Kan användas i olika branscher, exempelvis tillverkning, metallbearbetning och fordonsmontering.

  • Har låg profil, är kompakt och med slät eller tandad yta.
  • Den tvingbärande ytan kan vara i nivå med tvingplattan eller upphöjd för noggrann borrning.
  • Används i olika branscher, exempelvis tillverkning, metallbearbetning och fordonsmontering.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR12010

Eccentric fästklämmor

Eccentric fästklämmor använder sig av en excenteraxel för noggrant drivmoment och grepp som kan ändras med bibehållen exakt inriktning och placering. Excenterdesignen fördelar klämkraften jämnt med bibehållen exakt inriktning.

Ger snabb och kraftfull klämning och är tillverkat för vara hållbart och med lång livslängd. Används för precisionsbearbetning, montage och nerhållande tillämpningar.

  • Använder en excenteraxel för noggrant drivmoment och grepp som kan ändras.
  • Fördelar klämkraften jämnt med bibehållen exakt inriktning.
  • Används för precisionsbearbetning, montage och nerhållande tillämpningar.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR12113, SR12112

Eccentric Knife Edge-klämmor

Eccentric Knife Edge-klämmor har ett fast och korrekt grepp och behöver bara liten kontakt med ytan. Den här klämman har räfflor som gör att den kan fatta tag i arbetsstycket med bara liten vidröring, och arbetsstycken med ojämna ytor kan klämmas korrekt och säkert.

Särskilt användbart för att hålla ömtåliga eller sköra material i ett säkert grepp utan att orsaka skada eller distortion. Arbetsstycket ska vara till höger om klämman. Används i branscher som konstruktion, montering och svetsning.

  • Har ett fast och korrekt grepp och behöver bara liten kontakt med ytan.
  • Användbart för att hålla ömtåliga eller sköra material i ett säkert grepp utan att orsaka skada.
  • Används i branscher som konstruktion, montering och svetsning.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12120

Eccentric snabbspännare

Eccentric Pull-down-klämmor, små, robusta och stabila, är perfekta för att tillhandahålla klämkrafter nedåt och från sidan där utrymmet är begränsat.

Kombinerar en avfasad kon med en offset utvändig gänga för klämning över eller under komponentens yta. Påverkas inte av slipdamm och har stark klämkraft, tänjbar och från sidan.

Har låg profil, litet fotavtryck och är lätt att använda. Idealiskt för att klämma samman flera komponenter i fordons- konstruktions och maskinindustrin.

  • Perfekt för klämkrafter nedåt och från sidan där utrymmet är begränsat.
  • Perfekt klämma för fordonskonstruktion, konstruktion och bearbetning.
  • Kombinerar en avfasad kon med en offset utvändig gänga.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12111

Expanderande Loc-Down-bultar

Dessa expanderande Loc-Down-bultar, s.k. expanderbultar, är utformade för snabb och säker fasthållning av komponenter. De har en expanderade mekanism som gör att de enkelt kan föras in i för-borrade hål för snabb och okomplicerad placering i tvingen, vilket minimerar ställtiden och ökar produktiviteten.

När bultarna installerats kan de expander och utöva tryck på omgivande komponenter och säkra dem på plats. Används med positioneringsstift och borrbussningar för snabb och exakt placering.

Eliminerar behovet av standardbultar och eliminerar samtidigt verktygsinterferens som i traditionell tvingteknik. Passar för maskinbearbetning vid hög hastighet av komponenter och används vid tillverkning, konstruktion, snickeri och metallbearbetning.

  • De har en expanderade mekanism som gör att de enkelt kan föras in i för-borrade hål för snabb placering i tvingen.
  • Används med positioneringsstift och borrbussningar för snabb och exakt placering.
  • Används vid tillverkning, konstruktion, snickeri och metallbearbetning.
Material: Rostfritt stål, Stållegering Serienummer: SR12098

ID Xpansion-klämmor – Bearbetningsbara

De här ID Xpansion-klämmorna är utformade för att hålla fast delar på en invändig diameter, för maskinbearbetning med hög densitet på vertikala eller horisontella fräsar. Diametern kan ligga på från 4,1 mm till max 250 mm. Produkten kan också användas som dorn på en svarv.

Den låga profilen passar för sekundära arbeten på arbetsstycken som svarvas. Kan klara flera delar per hub för arbetsstycken eller fästplatta och är lätt att få att arbeta fram rätt storlek på en svarv eller fräs.

Sexkantsnyckel, hydrauliska dragcylindrar eller ett hastighetsblock används för att installera och spänna det. Stomme av mjukt stål och används för maskinbearbetning, medicintekniska produkter, elektroniktillverkning och i fordon.

  • För för maskinbearbetning med hög densitet på vertikala eller horisontella fräsar.
  • Den låga profilen är perfekt för sekundära arbeten på arbetsstycken som svarvas.
  • Används för maskinbearbetning, medicintekniska produkter, elektroniktillverkning och i fordon.
Material: Mjukt stål Serienummer: SR12051

Kompakta kilklämmor

Dessa kompakta kilklämmorna kan klara enorma vikter och starkt tryck med bibehållen prestanda. Tack vare att de är kompakta passar klämmorna för arbeten begränsade utrymmen eller med små arbetsstycken.

Kilformen ger stark och tillförlitlig fasthållning och säkerställer att arbetsstycket förblir säkert positionerat under skärning, borrning eller montering. Det innebär också kraftfull klämning och fasthållning av två arbetsstycken med samma klämkraft.

Greppkraften går både nedåt och åt sidan. Installeras med sexkantsnyckel. Används i olika tillämpningar, exempelvis maskinbearbetning, elektronikmontage och medicinteknisk tillverkning.

  • Ger stark och tillförlitlig fasthållning och säkerställer att arbetsstycket förblir säkert positionerat under skärning, borrning eller montering.
  • Greppkraften går både nedåt och åt sidan.
  • Används för maskinbearbetning, elektronikmontage och medicinteknisk tillverkning.
Material: Stål Serienummer: SR12454

Manuella axelklämmor

Dessa manuella axelklämmor ska användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism som håller en komponent i rörelse eller en fixtur på plats till dess att klämman frigörs.

När klämspaken trycks ner kommer kontaktytorna i kontakt med axelstången och klämmer den på plats. De är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd. Det gör att de kan motstå externa krafter.

Enkelt och tillförlitligt, kan arbetas med för hand. Kontaktprofilerna pressas samtidigt på skenornas ytor genom att man trycker ner den justerbara låsspaken. De flytande kontaktprofilerna garanterar att kraften fördelas symmetriskt på den linjära guiden. Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.

  • Utformade för att användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism för att hålla en komponent i rörelse.
  • Är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd.
  • Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1784

Manuella klämmor för miniskenor | Essentra Components

De här manuella klämmorna för skenor används tillsammans med vagnar för skenor. När klämknoppen vrids trycker klämmans kontaktytor mot skenan och klämmer den på plats. Deras kompakta form och låga vikt gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.

Klämmorna har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft. Detta håller de små skenorna säkrade på plats utan att orsaka skada eller deformation. Skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft.

Klarar tunga laster, är korrosionsbeständigt och motstår slitage. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.

  • Den kompakta formen och låga vikten gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.
  • Har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft.
  • Används för medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SRL1012C, SRL1010

Modulära pitbullklämmor

Modulära pitbullklämmor har låg profil och stark nedåtriktad kraft. Avsett för användning i fixturer eller kuber.

Den skårade versionen har ett klämmande steg för att lyfta arbetsstycket från maskinbordet för fräsning eller borrning. Den lilla versionen passar för arbetsstycken i följd, och ytan på baksidan används för att hitta nästa arbetsstycke.

Klämmans baksida är kvadratisk ända ner för att delen ska kunna placeras ordentligt. Den är stark och klar att användas när den installerats i tillämpningen. Används i kraftöverföringssystem, maskiner, byggnation och riggning.

  • Har låg profil och starkt nedåtriktad kraft.
  • Den skårade versionen har ett klämmande steg för att lyfta arbetsstycket från maskinbordet för borrning.
  • Används i kraftöverföringssystem, maskiner, byggnation och riggning.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12033

Pitbullklämmor

De här pitbullklämmorna används för att hålla arbetsstycken på plats. De använder klämmans greppkraft tillsammans med anpassningsförmågan hos ett städ.

Har låg grepphöjd och rejäl nedåtkraft. Det trubbiga verktygets stålkant kan göra märken på arbetsstycken medan versionen med knivsegg skär in i materialet för mer kraftfull bearbetning.

Det möjliggör snabb och enkel klämning utan extra verktyg eller överdriven kraft. Klarar temperaturer från -30 C till +80 C. Passar för metallbearbetning, snickeriarbete och tillverkning.

  • Har låg grepphöjd och rejäl nedåtkraft.
  • Tål temperaturer från -30 C till +80 C.
  • Passar för metallbearbetning, snickeriarbete och tillverkning.
Material: Stål, Mässing Serienummer: SR12031, SR12032

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Material: Aluminium Serienummer: SR12031

Klämmor för skenor

De här klämmorna för skenor används i kombination med vagnar för skenor. De är tillverkade för att tåla krävande förhållanden som exempelvis tunga laster eller vibrationer, och håller ett säkert och starkt grepp på skenorna med bibehållen fantastisk styrka och livslängd.

När klämspaken justeras får kontaktsektionerna kontakt med skenan, och vagnen fästs på plats. Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, vilket ger lägre motstånd och lägre energikonsumtion.

Den har specialmekanismer som underlättar installation och justeringar, och som garanterar tät och robust anslutning. Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.

  • Används i kombination med vagnar för skenor.
  • Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, samt lägre motstånd.
  • Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1018CL, SRL1016CL

Kamklämmor, spiral

Tvingen med spiral används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.

En axel genom mitten används för att driva den mekaniskt, pneumatiskt eller hydrauliskt. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.

Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.

  • Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
  • Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.
  • Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.
Material: Stål Serienummer: SR12108

Tvingar med spiral – Manöverhandtag

Tvingen med spiral och manöverhandtag används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.

Manöverhandtaget är lätt att ta tag i och möjliggör jämn gång utan ansträngning. Snurra bara på handtaget så justeras klämkraften för att passa tillämpningens exakta behov. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.

Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.

  • Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
  • Manöverhandtaget är lätt att ta tag i och möjliggör jämn gång utan ansträngning.
  • Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.
Material: Stål Serienummer: SR12108

TalonGrip-klämmor

De här Talongrip-klämmorna är utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor. Det är en enkel anordning som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite som 1,5 mm.

Den har rejäl klämkraft för snabbt arbete. Kloformen skapar måttligt nedåttryck, och håller komponenterna på plats.

Idealiskt för små kvantiteter, komplexa tillämpningar eller prototyparbete där det skulle vara opraktiskt att skapa en fast anordning, som t.ex. vid konstruktion, tillverkning och reparation.

  • Utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor.
  • Rejäl klämkraft för snabbt arbete.
  • Perfekt för konstruktion, tillverkning och reparationer.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12034

Talongrip sågtandade grepp

Talongrip sågtandade grepp är framtagna för överlägset grepp och överlägsen stabilitet. De här klämmorna har en distinkt tandad design som ökar greppstyrkan och minskar risken för glidning.

Den bättre greppförmågan gör att de passar för arbeten som tar lång tid. För tillämpningar där en exakt greppunkt inte behövs eller där hela längden måste penetreras. Används för maskiner, metallarbeten och tillverkning.

  • Har en distinkt tandad design som ökar greppstyrkan och minskar risken för glidning.
  • Passar för arbeten som pågår länge.
  • Används för maskiner, metallarbeten och tillverkning.
Material: Stål Serienummer: SR12030

Tvingplattor

Dessa tvingplattor för tvingar med spiral har precisionsbearbetade ytor och är hållbara för att åstadkomma ett tätt grepp om arbetsstycket i tvingen för att undvika att det deformeras.

Har platt, hård yta med böjd sida och perfekt borrat monteringshål i mitten, inriktat mot tvingens monteringspunkt. Tvingplattan och tvingen med spiral utgör tillsammans en tillförlitlig och upprepningsbar tvinglösning, och ger exakta resultat i olika tillämpningar.

Utformingen gör installationen snabb och okomplicerad, används vid bearbetning, snickeri och montering.

  • Har platt, hård yta med böjd sida och borrat monteringshål i mitten, inriktat mot tvingens monteringspunkt.
  • Tillförlitlig och upprepningsbar tvinglösning med exakta resultat i olika tillämpningar.
  • Används vid bearbetning, snickeri och montering.
Material: 304 Rostfritt stål Serienummer: SR12108

Uniforce-klämmor

De här Uniforce-klämmorna kan klämma två delar med samma klämstyrka med bara en klämma. Exceptionellt stark, hållbar och mångsidig. Kan klara stora laster och högt tryck utan att ge avkall på prestandan.

Mycket effektiva för att klämma många arbetsstycken. De är små och lätta att ta med i fixturer eftersom gängade hål och springor kan användas. Kan klämma runda stänger så länge som käftens mittlinje ligger högre än arbetsstyckets mittlinje. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.

  • Klarar stora laster och högt tryck utan att ge avkall på prestandan.
  • Små och lätta att ta med i fixturer eftersom gängade hål och springor kan användas.
  • Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
Material: Aluminium Serienummer: SR12130

Uniforce-klämmor – Långa

De här Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter i samma klämstyrka med bara en klämma, praktiskt då långa längder och höga krafter förekommer. Extremt starkt, hållbart och mångsidigt. Kan hantera tunga laster och enormt tryck med bibehållen funktionalitet.

Särskilt effektiva när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Den exakta och reglerade klämning man får tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen säkerställer utmärkt stabilitet och precision. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.

  • Praktiskt när långa längder och höga krafter förekommer.
  • Kan hantera tunga laster och enormt tryck med bibehållen funktionalitet.
  • Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
Material: Stål, Aluminium Serienummer: SR12131

Uniforce-klämmor – Maskinbearbetningsbara

De här maskinbearbetningsbara Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma. Klämkäftarna består av extra material som kan bearbetas bort för att passa formen på arbetsstycket. Extremt starkt, hållbart och anpassningsbart. Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.

Mycket praktiskt när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen blir klämningen exakt och kontrollerad vilket säkerställer stabilitet och noggrannhet. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.

  • Kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma.
  • Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.
  • Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
Material: Aluminium Serienummer: SR12140

Variabla sexkantsklämmor

De här variabla sexkantsklämmorna är framtagna för att greppa arbetsstycken där det vertikala utrymmet är begränsat. Greppet är starkt och tillförlitligt samtidigt som profilen är låg, lämpligt för användning där utrymmet är begränsat.

Klämytans sexkantsform medför flera greppområden och säkerställer ett fast grepp om arbetsstycket. Det kan också bidra till att minska kostnaden för att klämma fast fasta anordningar.

Installeras med sexkantsnyckel och finns med släta eller räfflade ytor. En excenterskruv (medföljer) används för att driva anordningen. Den ringa storleken är idealisk för elektronikmontage, fleroperationsmaskiner och medicinteknisk utrustning.

  • Har ett starkt och tillförlitligt grepp och låg profil.
  • Det kan minska kostnaden för att klämma fast fasta anordningar.
  • Idealiskt för elektronikmontage, fleroperationsmaskiner och medicinteknisk utrustning.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12040

  • av 2