För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Ändstycken för gasfjädrar används för att fixera gasfjädern på plats. Det finns tre olika typer av beslag tillgängliga.
Serienummer: SR6481
Dessa monteringsbyglar för gastrycksfjädrar säkrar dem vid den konstruktion där de ska användas.
Serienummer: SR6480
Justerbara gasfjädrar har bred användning inom medicinsk och laboratorieteknisk industri, möbeltillverkning, bilindustri och industriell utrustning för att öppna, stänga, luta och dämpa. Fjädrarna kan justeras exakt efter behov utan extra beräkningar, släpp bara ut gas till angivet värde.
Serienummer: SR5487
Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.
Serienummer: SR6482
I vårt utbud av låsande gastryckfjädrar finns låsande säkerhetsgastryckfjädrar och låsande gastryckfjädrar för blocklyft. Dessa gastryckfjädrar är perfekta där rörelsejusteringar kräver bekvämlighet och säkerhet, även i låst läge. De används vanligen på det medicinska området, i laboratorier, fordonsindustrin liksom för möbler och industriell utrustning vid öppning, stängning, lutning eller dämpning.
Säkerhetsgastryckfjädrar är försedda med hölje. Eliminerar behovet av separata säkerhetsstänger i kritiska operationer med lyftanordningar. I sitt ytterläge låser dem helt – det skyddar användaren mot att skadas i händelse av överbelastning eller felanvändning. Höljet ska tryckas in aktivt för att frigöra låset och säkerställa säker användning. De är kompletta, underhållsfria och levereras parvis. Staven är av stål och fästens av polyamid och stål.
Gastryckfjädrar för blocklyft fungerar precis som konventionella gastryckfjädrar, men har dessutom en särskild invändig låsventil som gör att de kan låsas i olika lägen. Denna låsmekanism gör att dämparen bara kan röra sig när frigöringssprinten, på kolvstångens ände, är nertryckt. Typiska användningsområden för blocklyft: inställning av höjd och vinkel för flygplansstolar, bussar, tåg och andra specialisttransporter. Den ger också kontrollerad justering av sjukhussängar, fysioterapibord och rullstolar samt för höjbara skrivbord. Finns i kolstål och rostfritt stål. Används med ena handen.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta