Be oss ringa upp dig
Fyll i nedanstående formulär för att be oss ringa.
Med COVID-19 har människor börjat arbeta hemifrån och förlita sig på bredbandstjänster i hemmet – något som kommer att öka med 5G. Nästa generations cellulära teknik, som kan skryta med allt från 10 till 100 gånger högre hastighet än 4G och snabba svarstider, kan förbättra allt från enkla videokonferenser till onlinebaserad medicinsk rådgivning, avancerad förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR).
All telekomutrustning måste klara de utmaningar kopplade till teknik, estetik, väder och säkerhet man står inför med kritisk och dyr utrustning utomhus. Vi finns här för att stödja dig med komponenter som uppfyller branschstandarder och är NEMA-, IP- och UL-klassade.
Våra lösningar hjälper dig att minimera underhåll, maximera säkerhet och bidrar till system med lång livslängd.
Oavsett i vilken fas din produkt befinner sig, oavsett om du förfinar din design eller prototyp, våra expertråd, omfattande sortiment, jämna kvalitet och anpassade lösningar kan utgöra hela skillnaden.
Vädertåliga och ergonomiskt utformade beslag som kombinerar enkel åtkomst med att ge säkerhet och vara manipuleringsresistenta för att säkra dyr och kritisk telekomutrustning i utomhusskåp
Packningar, tätningar och genomföringar som säkerställer att din utrustning är vattentät vid kapslingens alla ingångar.
Kabel- och fiberhanteringslösningar som säkerställer att kablarna är effektivt säkrade, dragna och försedda med kabelskor för att minimera kostnaderna för montering och installation, samtidigt som risken för skador eller servicefel minskar
Elektroniska komponenter och tillbehör som hjälper dig att skapa, arrangera och hantera din elektroniska installation, vare sig det gäller kretskort, kablar eller elektromekaniska processer
Fyll i nedanstående formulär för att be oss ringa.