Be oss ringa upp dig
Fyll i nedanstående formulär för att be oss ringa.
Vi är Essentra, globala tillverkare och distributörer av små, men viktiga komponenter för många olika branscher och är stolta över att även de minsta lösningarna spelar en viktig roll för tillverkning av förpackningsmaskiner.
Vi arbetar med många av världens ledande tillverkare av förpackningsutrustning och tillhandahåller service och kvalitet av högsta standard.
Eftersom vi är ett FTSE 250-företag är vår räckvidd global med fjorton tillverkningsanläggningar runt om i världen, och vi arbetar hårt för att upprätthålla kännedom om lokala förhållanden. För dig innebär det att vi, tack vare vår tillverkningskapacitet, vår erfarenhet, vårt kundfokus och vår globala infrastruktur, kan utnyttja vårt omfattande nätverk för att leverera skräddarsydda lösningar. Vi kan sammanföra de bästa produkterna, idéerna och distributionsalternativen för förpackningsindustrin.
I vårt flexibla utbud finns de alternativ du behöver. Gör olika inställningar av utrustningen med våra beslag och tillbehör som snabbt kan tas lossas.
När du ska konstruera en högpresterande, ergonomisk produkt kan vi hjälpa till med lösningar som beaktar miljön och användarnas behov och samtidigt uppfyller internationella bestämmelser. Säkerställ kvaliteten och hållbarheten hos din produkt med fästelement som har de mått och toleranser du behöver, och som utformats för att fungera i snart sagt alla tillämpningar. När den är utformad och klar att användas, försäkra dig om att den är smidig att montera och transportera genom att skydda kritiska profiler från skador. Du får professionell finish genom att maskera hål och kontaktpunkter med lättmonterade kåpor/lock och pluggar.
Vårt stora utbud handlar om valmöjligheter, oavsett om det gäller sexkantiga distanser för extremt kritisk styrka eller ett kretskortsstöd med olika låsningsmetoder, från extra skydd för ledningar eller ytterligare stöd för kablar. Hantera, organisera och skydda komplicerad kabelförläggning med lättinstallerade lösningar som passar för en mängd krävande och varierande förhållanden.
Att hålla dina kapslingar, skåp och industriella enheter säkra och trygga är avgörande för en framgångsrik tillämpning. Säker drift inomhus- och utomhus av elektrisk utrustning för högspänning blir säkrare med vårt sortiment IP50- och IP65-styrdon. Det är här vi kan hjälpa till, oavsett i vilket skede produkten befinner sig och oavsett om du finslipar din design eller är i prototypfas. Vi står för expertrådgivning, ett omfattande sortiment, jämn kvalitet och anpassade lösningar, det kan göra hela skillnaden.
1
Ökningen av den globala e-handeln kommer öka fokus på förpackningar, inklusive efterfrågan på nya produkter.
2
Hållbarhetskrav blir verklighet i varje steg i leveranskedjan. Konsumenterna blir alltmer känsliga för de miljömässiga konsekvenserna av de förpackningar de tar emot. Varumärken och tillverkare letar ständigt efter sätt att förbättra sina förpackningsmaterial för att göra intryck hos kunderna. Miljövänliga förpackningar är ett litet steg mot att inte bara förbättra det övergripande varumärkets image utan också mot att vara miljövänliga.
3
Digital utskrift gör det mycket enklare att anpassa förpackningar och göra produkter mer personliga. Många av de främsta produktmärkena har utforskat personliga förpackningar och funnit en betydande avkastning på denna innovativa marknadsföringsinvestering.
4
Den flexibla förpackningsmarknaden fortsätter att vara ett av de snabbast växande segmenten i den globala förpackningsbranschen. I takt med att konsumenterna går över till förpackningar som kräver minimal tid och ansträngning för att öppna, bära med sig och förvara, börjar varumärken och tillverkare anta flexibla alternativ, inklusive blixtlås, perforeringar, avdragbara lock, upphängningshål och påsar som kan värmas i mikron. Flexibla förpackningar gynnas också om de är av högsta kvalitet, kostnadseffektiva, bekväma, praktiska och hållbara för tillverkaren.
5
Digitalisering och sakernas internet (IoT) används för att sänka kostnaderna och få konkurrensfördelar hos konsumenterna. Att integrera teknik i förpackningar kan skapa större kundvärde och bättre kundservice.
Fyll i nedanstående formulär för att be oss ringa.