Be oss ringa upp dig
Fyll i nedanstående formulär för att be oss ringa.
Det snabba införandet av medicintekniska produkter på sjukhus och operationscenter driver den globala marknaden. Den nuvarande höga tillväxten drivs av den åldrande befolkningen, den stigande förekomsten av kroniska sjukdomar, efterfrågan på förebyggande hälso- och sjukvård och expansionen av hälso- och sjukvårdsinfrastruktur, särskilt i tillväxtländer.
Det är här vi kan hjälpa till. Vår tekniska expertis och distributionskapacitet gör det möjligt för oss att betjäna över 3 000 tillverkare i den medicinska sektorn.
Oavsett i vilken fas din produkt befinner sig, oavsett om du förfinar din design eller prototyp, kan våra expertråd, vårt omfattande sortiment, vår jämna kvalitet och våra anpassade lösningar göra hela skillnaden.
Vårdgivare använder medicintekniska produkter för att diagnostisera och behandla patienter och förbättra patientens livskvalitet genom att hjälpa dem att övervinna sjukdom eller sjukdom. På grund av de inneboende riskerna vid användning av en produkt för medicinska ändamål genomför myndigheter noggranna tester för att säkerställa säkerhet och effektivitet innan produkten kan tillverkas.
FDA:s definition omfattar alla ”instrument, apparater, redskap, maskiner, anordningar, implantat, in-vitroreagenser eller annan liknande eller relaterade produkt, inklusive en komponentdel eller ett tillbehör,” som är erkända som läkemedel eller tillskott och som är avsedda för diagnostisering, som botemedel eller som förebyggande behandling av en sjukdom.
Vår breda produktportfölj tillhandahåller lösningar för många verksamheter och kan användas i vården och för livräddande utrustning som:
Essentra Components tar sig an många problem som kan finnas hos dessa anordningar:
Fyll i nedanstående formulär för att be oss ringa.