Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande PA Naturfärgad

This Mount Wire Clip is designed for organising and securing cables and wires, eliminating tangling or becoming a hazard. It is attached to a surface with an adhesive backing. This makes them excellent for applications where drilling holes is difficult. Natural, made from PA and UL94 V-2 flame rated.
Artikelnummer:

WCB-250-01A4-RT

53606 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,9683 kr
5000 - 9999 2,7222 kr
10000 + 2,6146 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 968,30 kr

1000 x 2,9683 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Material PA
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 25.4 mm
Basbredd 12.7 mm
Total höjd 11.4 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss