Meny Sök

Vagn med fläns 25.0 96.0 70.0 Aluminium: rostfritt stål

Denna aluminiumvagn med fläns ger jämn gång med låg friktion i system med linjär rörelse. Av aluminium, som är korrosionsresistent och har låg vikt, används för tillämpningar som ska tåla mycket.
Artikelnummer:

20159108

24 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 820,7582 kr
5 - 9 779,6869 kr
10 - 19 738,7269 kr
20 + 697,6556 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

820,76 kr

1 x 820,7582 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 25.0
l1 96.0
w1 70.0
h1 ±003 36.0
d1 6.7
d2 M8
h2 29.9
h3 17.0
h4 9.3
l2 58.0
l3 45.0
l4 3.0
w2 57.0
w3 23.0
w4 ±005 23.5
Dynamiskt moment Mx Nm 165.0
Dynamiskt moment My & z Nm 147.0
Statiskt moment Mx Nm 66.0
Statiskt ögonblick My & z Nm 59.0
Allt material Aluminiumblock, rostfri kula och glidreglage

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss