Meny Sök

Vagn utan fläns - 20.0; 85.9; 44.0; Aluminium

Aluminiumvagnar utan fläns utgör ett lager för linjär rörelse och ger jämn rörelse med låg friktion för linjära tillämpningar. Av aluminium med kulor av rostfritt stål, har låg vikt och är korrosionsresistent.
Artikelnummer:

20159122

18 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 757,9826 kr
5 - 9 720,1391 kr
10 - 19 682,1843 kr
20 + 644,3408 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

757,98 kr

1 x 757,9826 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 20.0
l1 85.9
w1 44.0
h1 ±003 30.0
d1 M5
h2 24.7
h3 5.5
h4 7.5
l2 51.5
l3 36.0
l4 2.8
w2 32.0
w3 20.0
Vikt kg 0.15
w4 ±005 12.0
F max. N 4.400
Dyn load Crad & ax N 11.000
Mx dyn Nm 101.0
Mx static max Nm 40.0
My +Mz dyn Nm 89.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss