Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, SRF0023
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | D | H | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4502 kr - 3,1919 kr | 54971 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,008 kr - 4,4511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3058 kr - 0,8667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,5976 kr - 7,5551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4726 kr - 0,5718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,9661 kr - 4,1289 kr | 28455 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
2,5936 kr - 5,4467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4173 kr - 1,183 kr | 16786 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5367 kr - 1,5168 kr | 11702 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,6643 kr - 0,7308 kr | 70000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3294 kr - 0,3986 kr | 6237 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,5199 kr - 3,7482 kr | 3926 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,6998 kr - 3,2668 kr | 2751 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3153 kr - 0,8902 kr | 70268 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4983 kr - 1,4085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,747 kr - 5,7688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
2,0498 kr - 4,3046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,0165 kr - 2,1435 kr | 129584 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,2006 kr - 2,656 kr | 23729 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,3205 kr - 2,9576 kr | 305532 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.