Meny Sök

AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Röd

AceLock med avdragsflik för enkel och praktiskt borttagning utan verktyg. Praktiskt för tillämpningar med små öppningar eller utrustningsspärrar. Har skaft med piggar för bättre grepp. Helt i plast.
Artikelnummer:

1222175

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6872 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 687,20 kr

1000 x 1,6872 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 300.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Avtagbarhet Tear-off
Typ AceLock
Material (kroppen) Polypropen
Låsmekanism Acetal Locking Jaw
Färg Röd
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss