Meny Sök

AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Gul

AceLock, idelaiskt för tillämpningar med små öppningar eller utrustningsspärrar. Har skaft med piggar för bättre grepp. Helt i plast.
Artikelnummer:

1222182

14150 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6594 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 659,40 kr

1000 x 1,6594 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 300.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Avtagbarhet Non tear-off
Typ AceLock
Material (kroppen) Polypropen
Låsmekanism Acetal Locking Jaw
Färg Gul
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss