Meny Sök

PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Avdragsflik Polypropen Vit

PrimeLock där avdragsfliken på sidan underlättar borttagning utan verktyg. Räfflat skaft för bättre grepp mot hala material. En etiketthållare ingår. Allt av plast.
Artikelnummer:

1222427

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,3008 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 300,80 kr

1000 x 2,3008 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 300.0 mm
B 50.0 mm
C 20.0 mm
D 6.4 mm
F 2.7 mm
Avtagbarhet Tear-off
Typ PrimeLock
Material (kroppen) PP
Låsmekanism Single Moulded Seal
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss