Meny Sök

PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Utan avdragsflik Polypropen Blå

PrimeLock har skaft med piggar Räfflat skaft för bättre grepp mot hala material. En etiketthållare ingår. Allt av plast.
Artikelnummer:

1222436

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,3845 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 384,50 kr

1000 x 2,3845 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 400.0 mm
B 50.0 mm
C 20.0 mm
D 6.4 mm
F 2.7 mm
Avtagbarhet Non tear-off
Typ PrimeLock
Material (kroppen) PP
Låsmekanism Single Moulded Seal
Färg Blå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss