Meny Sök

Åtdragbar försegling Mini-JawLock Polypropen Blå 400.0 mm

Artikelnummer:

1222349

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,5379 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 537,90 kr

1000 x 2,5379 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 400.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Typ Mini-JawLock
Avtagbarhet Utan avdragsflik
Material (kroppen) Polypropen
Låsmekanism Låskäft av metall
Färg Blå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss