Meny Sök

Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (W) 4.0 mm (T) Polypropen Röd

Maxi-JawLock är en slät rund plastrem med en låsande käftmekanism i en metallinsats.
Artikelnummer:

1222377

44114 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,3885 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 388,50 kr

1000 x 3,3885 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 400.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Typ Maxi JawLock
Avtagbarhet Utan avdragsflik
Material (kroppen) Polypropen
Låsmekanism Låskäft av metall
Färg Röd
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss