Meny Sök

SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Vit

SmoothLock-rem med avdragsflik, lätt att applicera säkert. Den har en låsmekanism med fjäder, av rostfritt stål.
Artikelnummer:

1222499

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,0259 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 025,90 kr

1000 x 3,0259 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 300.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Typ SmoothLock
Avtagbarhet Avdragsflik
Material (kroppen) Polypropen
Låsmekanism Låskäft av metall
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss