Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 3,7056 kr |
A | 400.0 mm |
---|---|
A | 15.748 in |
B | 70.0 mm |
B | 2.756 in |
C | 23.0 mm |
C | 0.906 in |
D | 7.0 mm |
D | 0.276 in |
F | 1.7 mm |
F | 0.067 in |
Typ | TeraLock |
Avtagbarhet | Utan avdragsflik |
Material (kroppen) | Polypropen |
Låsmekanism | Låskäft av metall |
Färg | Vit |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.