Meny Sök

Axelkragar - klämma med gängat hål

I produktion

Axelkragen är en nödvändig komponent i många olika tillämpningar med kraftöverföring, t.ex. motorer och växellådor. Axelkragar kan användas som mekaniska stoppanordningar, lokalisering av delar liksom som lagerskydd. Dessa axelkragar med en gängad klämma är lätta att montera.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter Modell, krage Ytterdiameter Köp
164,3856 kr - 228,6904 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
Tudelad
26.0 mm
198,0397 kr - 275,4046 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
Tudelad
36.0 mm
246,2853 kr - 342,6173 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
Tudelad
48.0 mm
293,9657 kr - 408,9933 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
Tudelad
60.0 mm
152,5173 kr - 212,2359 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Tudelad
22.0 mm
199,1738 kr - 276,9385 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
Tudelad
36.0 mm
253,5898 kr - 352,6574 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
Tudelad
48.0 mm
306,2927 kr - 426,1451 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Tudelad
60.0 mm
174,9959 kr - 243,4716 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Tudelad
30.0 mm
228,8466 kr - 318,3538 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
Tudelad
42.0 mm
282,1904 kr - 392,3993 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Tudelad
55.0 mm
314,6037 kr - 437,8585 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
Tudelad
65.0 mm
149,2115 kr - 207,6342 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Tudelad
20.0 mm
183,3068 kr - 255,3245 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
Tudelad
32.0 mm
225,5235 kr - 313,6127 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Tudelad
42.0 mm
277,7678 kr - 386,2637 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
Tudelad
55.0 mm
Skaftkrage 10.0 mm 26.0 mm M4 Tudelad

1337594

Prisintervall
228,6904 kr - 164,3856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    11.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 16.0 mm 36.0 mm M5 Tudelad

1337598

Prisintervall
275,4046 kr - 198,0397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    13.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 25.0 mm 48.0 mm M5 Tudelad

1337602

Prisintervall
342,6173 kr - 246,2853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 35.0 mm 60.0 mm M6 Tudelad

1337606

Prisintervall
408,9933 kr - 293,9657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    35.0 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 8.0 mm 22.0 mm M3 Tudelad

1337593

Prisintervall
212,2359 kr - 152,5173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    9.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 15.0 mm 36.0 mm M5 Tudelad

1337597

Prisintervall
276,9385 kr - 199,1738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    13.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 22.0 mm 48.0 mm M5 Tudelad

1337601

Prisintervall
352,6574 kr - 253,5898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 32.0 mm 60.0 mm M6 Tudelad

1337605

Prisintervall
426,1451 kr - 306,2927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 12.0 mm 30.0 mm M4 Tudelad

1337595

Prisintervall
243,4716 kr - 174,9959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    11.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 18.0 mm 42.0 mm M5 Tudelad

1337599

Prisintervall
318,3538 kr - 228,8466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    18.0 mm
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 28.0 mm 55.0 mm M6 Tudelad

1337603

Prisintervall
392,3993 kr - 282,1904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    28.0 mm
  • Ytterdiameter
    55.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 40.0 mm 65.0 mm M6 Tudelad

1337607

Prisintervall
437,8585 kr - 314,6037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Ytterdiameter
    65.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 6.0 mm 20.0 mm M3 Tudelad

1337592

Prisintervall
207,6342 kr - 149,2115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    9.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 14.0 mm 32.0 mm M4 Tudelad

1337596

Prisintervall
255,3245 kr - 183,3068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    14.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    11.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 20.0 mm 42.0 mm M5 Tudelad

1337600

Prisintervall
313,6127 kr - 225,5235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål
Skaftkrage 30.0 mm 55.0 mm M6 Tudelad

1337604

Prisintervall
386,2637 kr - 277,7678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Ytterdiameter
    55.0 mm
  • Modell, krage
    Tudelad
  • Kraghöjd
    15.0 mm
  • Kopplingsmodell
    Klämma med gängat hål