Meny Sök

Axelstödskena 12.0 M4x20 5880.0 Stål

Denna axelstödskena, 12Ø, används med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den förser linjära axlar med stabilt och robust stöd och klarar tunga tillämpningslaster. Av slitstarkt stål, lätt att få på plats och att ta bort.
Artikelnummer:

20268169

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 12 496,5176 kr
5 - 9 11 871,672 kr
10 - 19 11 246,896 kr
20 - 49 10 622,004 kr
50 + 9 372,336 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

12 496,52 kr

1 x 12 496,5176 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 5880.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss