Meny Sök

Axelstödskena 16.0 M5x20 3300.0 Stål

Denna axelstödskena, 16Ø, används med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den förser linjära axlar med stabilt och robust stöd och klarar tunga tillämpningslaster. Av slitstarkt stål, lätt att få på plats och att ta bort.
Artikelnummer:

20268367

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 7 276,8192 kr
5 - 9 6 913,02 kr
10 - 19 6 549,128 kr
20 - 49 6 185,352 kr
50 + 5 457,568 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

7 276,82 kr

1 x 7 276,8192 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Shaft & Rail
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 3300.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss