Meny Sök

Axelstödskena 16.0 M5x20 4050.0 Stål

Denna axelstödskena, 16Ø, används med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den förser linjära axlar med stabilt och robust stöd och klarar tunga tillämpningslaster. Av slitstarkt stål, lätt att få på plats och att ta bort.
Artikelnummer:

20268411

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 8 999,8832 kr
5 - 9 8 549,896 kr
10 - 19 8 099,932 kr
20 - 49 7 649,852 kr
50 + 6 749,924 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

8 999,88 kr

1 x 8 999,8832 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 4050.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss