Meny Sök

Axelstödskena 20.0 M6x25 4940.0 Stål

Denna axelstödskena, 20Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20268862

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 11 064,1496 kr
5 - 9 10 510,992 kr
10 - 19 9 957,788 kr
20 - 49 9 404,584 kr
50 + 8 298,06 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

11 064,15 kr

1 x 11 064,1496 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Shaft & Rail
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 4940.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss