Meny Sök

Axelstödskena 25.0 M8x30 1400.0 Stål

Denna axelstödskena, 25Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20268992

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 3 415,272 kr
5 - 9 3 244,52 kr
10 - 19 3 073,768 kr
20 - 49 2 903,016 kr
50 + 2 561,512 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 415,27 kr

1 x 3 415,272 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Shaft & Rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 1400.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss