Meny Sök

Axelstödskena 25.0 M8x30 1600.0 Stål

Denna axelstödskena, 25Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20269005

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 3 883,4712 kr
5 - 9 3 689,264 kr
10 - 19 3 495,08 kr
20 - 49 3 300,896 kr
50 + 2 912,644 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 883,47 kr

1 x 3 883,4712 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Shaft & Rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 1600.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss