Meny Sök

Axelstödskena 40.0 M10x40 3000.0 Stål

Denna axelstödskena, 40Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20269586

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 11 409,4932 kr
5 - 9 10 839,04 kr
10 - 19 10 268,552 kr
20 - 49 9 698,064 kr
50 + 8 557,088 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

11 409,49 kr

1 x 11 409,4932 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Shaft & Rail
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 3000.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss