Meny Sök

Axelstödskena 40.0 M10x40 4200.0 Stål

Denna axelstödskena, 40Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20269623

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 15 905,1312 kr
5 - 9 15 109,928 kr
10 - 19 14 314,632 kr
20 - 49 13 519,336 kr
50 + 11 928,86 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

15 905,13 kr

1 x 15 905,1312 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Shaft & Rail
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 4200.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss