Meny Sök

Axelstödskena 12.0 M4x20 5640.0 Rostfritt stål

Denna axelstödskena, 12Ø, används med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den förser linjära axlar med stabilt och robust stöd och klarar tunga tillämpningslaster. Av slitstarkt stål, lätt att få på plats och att ta bort.
Artikelnummer:

20270742

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 19 802,824 kr
5 - 9 18 812,648 kr
10 + 17 822,588 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

19 802,82 kr

1 x 19 802,824 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 5640.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss