Meny Sök

Axelstödskena 16.0 M5x20 3150.0 Rostfritt stål

Denna axelstödskena, 16Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20270971

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 8 755,8772 kr
5 - 9 8 318,128 kr
10 - 19 7 880,344 kr
20 - 49 7 442,444 kr
50 + 6 566,876 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

8 755,88 kr

1 x 8 755,8772 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 3150.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss