Meny Sök

Axelstödskena 20.0 M6x25 3300.0 Rostfritt stål

Denna axelstödskena, 20Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av rostfritt stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20271374

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 10 137,414 kr
5 - 9 9 630,552 kr
10 - 19 9 123,632 kr
20 - 49 8 616,828 kr
50 + 7 603,104 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

10 137,41 kr

1 x 10 137,414 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Shaft & Rail
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 3300.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss