Meny Sök

Axelstödskena 30.0 M10x35 800.0 Rostfritt stål

Denna axelstödskena, 30Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av rostfritt stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20271879

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 3 542,4312 kr
5 - 9 3 365,276 kr
10 - 19 3 188,144 kr
20 - 49 3 011,012 kr
50 + 2 656,864 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 542,43 kr

1 x 3 542,4312 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 800.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss