Meny Sök

Axelstödskena 40.0 M10x40 1800.0 Rostfritt stål

Denna axelstödskena, 40Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av rostfritt stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20272180

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 11 674,6924 kr
5 - 9 11 090,992 kr
10 + 10 507,28 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

11 674,69 kr

1 x 11 674,6924 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 1800.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss