Meny Sök

Axelstödskena 20.0 11.0 600.0 Aluminium

Denna 20Ø axelstödskena används med linjärlager och andra linjära rörelsekomponenter. Ger linjära skaft ett robust stöd och tål tunga belastningar. Gjord av aluminium och enkel att installera och avinstallera.
Artikelnummer:

20272548

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 490,448 kr
5 - 9 465,972 kr
10 - 19 441,38 kr
20 - 49 416,904 kr
50 + 367,836 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

490,45 kr

1 x 490,448 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Support Rail
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 11.0
l1 600.0
l2 100.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 6.5
α 50.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss