Meny Sök

Axelstödskena 30.0 17.0 600.0 Aluminium

Denna 30Ø axelstödskena används med linjärlager och andra linjära rörelsekomponenter. Ger linjära skaft ett robust stöd och tål tunga belastningar. Gjord av aluminium och enkel att installera och avinstallera.
Artikelnummer:

20272630

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 641,3988 kr
5 - 9 609,348 kr
10 - 19 577,216 kr
20 - 49 545,20 kr
50 + 481,052 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

641,40 kr

1 x 641,3988 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Support Rail
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 10.5
α 50.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss