Meny Sök

Axelstödskena 50.0 19.0 600.0 Aluminium

Denna 50Ø axelstödskena används med linjärlager och andra linjära rörelsekomponenter. Ger linjära skaft ett robust stöd och tål tunga belastningar. Gjord av aluminium och enkel att installera och avinstallera.
Artikelnummer:

20272654

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 132,1716 kr
5 - 9 1 075,552 kr
10 - 19 1 018,944 kr
20 - 49 962,336 kr
50 + 849,12 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 132,17 kr

1 x 1 132,1716 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Support Rail
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 19.0
l1 600.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 12.5
α 46.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss