Meny Sök

N/A 17.0 mm 10.0 mm PVC Gul

This Banjo Union Cap protects 6.0mm banjo bolt fittings by clicking securely into place. The yellow PVC cap includes a finger tab for easy application and removal.
Artikelnummer:

BCWJ-10

33004 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 5,7102 kr
2500 + 2,4681 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 427,55 kr

250 x 5,7102 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel yttre rördiameter 6.0 mm
l2 10.0 mm
H 20.0 mm
l1 17.0 mm
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss