Meny Sök

N/A 24.0 mm 14.0 mm PVC Gul

Banjo Union Cap protects 10.0mm banjo bolt fittings by clicking securely into place. The yellow PVC cap includes a finger tab for easy application and removal.
Artikelnummer:

BCWJ-14

11850 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
125 - 1249 8,1993 kr
1250 + 3,3745 kr
Standardförpackning: 1250

Beställ i flerpack med 125

Totalpris:

1 024,91 kr

125 x 8,1993 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel yttre rördiameter 10.0 mm
l2 14.0 mm
H 30.0 mm
l1 24.0 mm
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss