Meny Sök

Bitar med dubbelsidig skumtejp - Borttagbar dubbelsidig Remo Two

I produktion

Remo Two® är en dubbelsidig självhäftande skumtejp som går att ta bort på båda sidor. Specifikationer: Häftmedel: Borttagbart häftmedel på bägge sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering); Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsett för engångsanvändning; Tillämpningar: Reklam och tillfällig skyltning Konsumentförpackningar. Reklamgrafik för engångsbruk. Utrustning som inte har med grafik att göra

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Total tjocklek Total bredd Köp
0,4936 kr - 0,5243 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
1.6 mm
25.4 mm
1 775,2794 kr - 1 888,509 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
0.8 mm
25.4 mm
1 559,9757 kr - 1 659,6791 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,6617 kr - 1,3896 kr Fråga angående leveranstidhär
0,3307 kr - 0,3638 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2694 kr - 0,2824 kr Fråga angående leveranstidhär
0,5819 kr - 0,6401 kr Fråga angående leveranstidhär
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 50.8 mm Vit

471154

Prisintervall
0,5243 kr - 0,4936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Pad
  • Form
    Rektangulär
  • Totallängd
    50.8 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 76.2 mm Vit

471103

Prisintervall
1 888,509 kr - 1 775,2794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Form
    Rektangulär
  • Totallängd
    76.2 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 76.2 mm Vit

471170

Prisintervall
1 659,6791 kr - 1 559,9757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Form
    Rektangulär
  • Totallängd
    76.2 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 76.2 mm Vit

471121

Prisintervall
1,3896 kr - 0,6617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Pad
  • Form
    Rektangulär
  • Antal per kartong
    1250 Pieces
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Vit

471183

Prisintervall
0,3638 kr - 0,3307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Pad
  • Form
    Rektangulär
  • Antal per kartong
    3000 Pieces
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Vit

471119

Prisintervall
0,2824 kr - 0,2694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Pad
  • Form
    Kvadratisk
  • Antal per kartong
    4000 Pieces
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 76.2 mm Vit

471155

Prisintervall
0,6401 kr - 0,5819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Pad
  • Form
    Rektangulär
  • Antal per kartong
    1250 Pieces