Meny Sök

Blästringsplugg

I lager

These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.

When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.

It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.

  • Den har en skåra för skruvar med gängstorlek M16X12.
  • Tål högt tryck och är hållbart.
  • Tål temperaturer från -30 C till +50 C.
Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SRF0013

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
H Alla
h1 Alla
h2 Alla
d1 Alla
Gängstorlek Alla
1 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek H h2 d1 h1 Köp
0,979 kr - 0,979 kr 59630 I lager
M16
27.0 mm
21.5 mm
14.1 mm
12.0 mm
Blästringsplugg Metriska Gängor M16 x 2.0 LDPE Röd

8088000

Prisintervall
0,979 kr - 0,979 kr

Lagernivåer
59630 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • h2
    21.5 mm
  • d1
    14.1 mm