Meny Sök

Plugg med snäppfäste 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE Naturfärgad

Denna blindplugg, som snäpps på plats, är av LDPE och skyddar de vassa kanterna runt runda hål i 2,5 mm tjocka metallpaneler. Den snäpps lätt på plats och låser tätt i tunna paneler.
Artikelnummer:

12541

3974 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,4422 kr
5000 + 1,2327 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 221,10 kr

500 x 2,4422 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 27.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
HD 16.0 mm
Typ 1
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss