Meny Sök

Blindpluggar med snäppfäste 38.0 mm 49.5 mm 3.0 mm LDPE Naturfärgad

Denna blindplugg, som snäpps på plats, är av LDPE och skyddar de vassa kanterna runt runda hål i 2,5 mm tjocka metallpaneler. Den snäpps lätt på plats och låser tätt i tunna paneler.
Artikelnummer:

12547

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 4,7732 kr
1500 + 2,4124 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

715,98 kr

150 x 4,7732 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 49.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
HD 38.0 mm
Typ 1
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss