Meny Sök

Låsande Euro-nyckel (5333) 140.0 mm PA Svart

Detta justerbara kompressionslås har L-handtag som är fäst vid låset med en M5-skruv. Kompressionen möjliggör en säker tätning där IP/NEMA-prestanda krävs. Det ger förbättrad isolering mot ljud och vibrationer. Idealisk för skåp och möbler. Svart och tillverkat av nylon.
Artikelnummer:

0121800501E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 511,8761 kr
10 + 365,6258 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

511,88 kr

1 x 511,8761 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 120.0 mm
Totallängd 200.0 mm
Monteringshålets längd 24.0 mm
Monteringshålets bredd 24.0 mm
Låsområde 80.0 mm
Material PA
Färg Svart
Handtagstyp Inget handtag
Typ av låsning Lika låsning
Nyckeltyp Euro-nyckel (5333)
Spärrmodell HVAC Latch
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss