Meny Sök

PA Spärrhandtag 18.0 mm Utan nyckel

Detta justerbara svarta kompressionslås har "L"-handtag. Den extra kompressionen möjliggör en säkrare tätning där IP/NEMA-prestanda krävs. Möjliggör förbättrad isolering mot ljud och vibrationer. Idealisk för skåp och möbler. (lås medföljer inte nycklar).
Artikelnummer:

01220001E

68 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 380,4907 kr
10 + 271,779 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

380,49 kr

1 x 380,4907 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 65.0 mm
Total bredd 55.0 mm
Totallängd 225.0 mm
Monteringshålets längd 46.0 mm
Monteringshålets bredd 75.0 mm
Låsområde 18.0 mm
Material PA
Färg Svart
Handtagstyp Låshandtag på utsidan
Typ av låsning Utan cylinder
Nyckeltyp Utan nyckel
Spärrmodell HVAC Latch
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss