Meny Sök

T-handtagssregel 100.0 mm Zamak

Detta HVAC-lås har L-handtag som är fäst vid låset. Kompressionen möjliggör säker tätning där IP/NEMA-prestanda krävs. Det ger förbättrad isolering mot ljud och vibrationer. Idealisk för skåp och möbler. Svart och tillverkat av pressgjuten zinklegering.
Artikelnummer:

612111121200E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 143,5591 kr
50 + 129,2032 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 435,59 kr

10 x 143,5591 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 67.0 mm
Total bredd 90.0 mm
Totallängd 80.0 mm
Monteringshålets längd 80.0 mm
Monteringshålets bredd 51.0 mm
Låsområde 22.5 mm
Material Zamak
Slutför Svartmålad
Färg Svart
Handtagstyp Inget handtag
Typ av låsning Utan cylinder
Nyckeltyp Utan nyckel
Spärrmodell HVAC Latch
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss