Meny Sök

Kabinettlås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Zamak

Detta HVAC-lås har L-handtag som är fäst vid låset. Kompressionen möjliggör säker tätning där IP/NEMA-prestanda krävs. Det ger förbättrad isolering mot ljud och vibrationer. Idealisk för skåp och möbler. Svart och tillverkat av pressgjuten zinklegering.
Artikelnummer:

612121215

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 4 307,9007 kr
25 + 2 051,3813 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

4 307,90 kr

1 x 4 307,9007 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 35.0 mm
Total bredd 90.0 mm
Totallängd 94.0 mm
Monteringshålets längd 80.0 mm
Monteringshålets bredd 51.0 mm
Låsområde 22.5 mm
Material Zamak
Slutför Svartmålad
Färg Svart
Handtagstyp Inget handtag
Typ av låsning Olika låsning
Nyckeltyp Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Spärrmodell HVAC Latch
Commodity Code 8301600090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss