Meny Sök

T-handtagssregel 24.5 mm 80.0 mm Zamak

Kamlås med vridhandtag används för att säkra dörrar/luckor, skåp och liknande. Det har ingen cylinder och kan därför inte låsas med nyckel. Istället är det vridhandtaget som används för att låsa. Grått, av Zamak.
Artikelnummer:

110110034E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 52,7055 kr
5 + 47,4349 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

52,71 kr

1 x 52,7055 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 8301409000
Regellängd 45.0 mm
Låsområde 24.5 mm
Handtagslängd 80.0 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Material Zamak
Slutför Krompläterad
Låsande Utan nyckel
Spärrmodell Regelspärr
Nyckeltyp Utan cylindernyckel

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss