Meny Sök

T-handtagssregel 18.5 mm 74.0 mm Zinklegering Krom

Dessa justerbara svarta kompressionslås har T-handtag. Den extra kompressionen möjliggör en säkrare tätning där IP/NEMA-prestanda krävs. Möjliggör förbättrad isolering mot ljud och vibrationer. Idealiska för skåp och möbler.
Artikelnummer:

110110230E

44 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 149,0836 kr
25 + 106,4883 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

149,08 kr

1 x 149,0836 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 8301409000
Regellängd 45.0 mm
Låsområde 18.5 mm
Handtagslängd 74.0 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Material Zinklegering
Slutför Krompläterad
Handtagstyp T-handtag, lås
Låsande Oliklåsande
Spärrmodell Regelspärr
Nyckeltyp Olika låsande

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss