Meny Sök

T-handtagssregel 26.5 mm 74.0 mm Zinklegering Krom

Dessa justerbara svarta kompressionslås har T-handtag. Den extra kompressionen möjliggör en säkrare tätning där IP/NEMA-prestanda krävs. Möjliggör förbättrad isolering mot ljud och vibrationer. Idealiska för skåp och möbler.
Artikelnummer:

110110236E

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 172,7077 kr
25 + 123,3626 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

172,71 kr

1 x 172,7077 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 8301409000
Regellängd 45.0 mm
Låsområde 26.5 mm
Handtagslängd 74.0 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Material Zinklegering
Slutför Krompläterad
Handtagstyp T-handtag, lås
Låsande Keyed Different
Spärrmodell Cam Latch
Nyckeltyp Olika låsande

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss