Meny Sök

T-handtagssregel 28.5 mm 74.0 mm Zinklegering Svart

Dessa justerbara svarta kompressionslås har T-handtag. Den extra kompressionen möjliggör en säkrare tätning där IP/NEMA-prestanda krävs. Möjliggör förbättrad isolering mot ljud och vibrationer. Idealiska för skåp och möbler.
Artikelnummer:

110120247E

850 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 146,1003 kr
25 + 104,3574 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

146,10 kr

1 x 146,1003 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 7907000090
Regellängd 45.0 mm
Låsområde 28.5 mm
Handtagslängd 74.0 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Material Zinklegering
Slutför Pulverlackerad
Handtagstyp T-handtag, lås
Låsande Oliklåsande
Spärrmodell Regelspärr
Nyckeltyp Olika låsande

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss