Meny Sök

T-handtagssregel 18.5 mm 74.0 mm Zinklegering Svart

Dessa justerbara svarta kompressionslås har T-handtag. Den extra kompressionen möjliggör en säkrare tätning där IP/NEMA-prestanda krävs. Möjliggör förbättrad isolering mot ljud och vibrationer. Idealiska för skåp och möbler.
Artikelnummer:

110200530E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 160,2423 kr
25 + 114,4588 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

160,24 kr

1 x 160,2423 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 7907000090
Regellängd 45.0 mm
Låsområde 18.5 mm
Handtagslängd 74.0 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Material Zinklegering
Slutför Pulverlackerad
Handtagstyp T-handtag, lås
Låsande Likalåsande nycklar
Spärrmodell Regelspärr
Nyckeltyp Euro-nyckel (5333)

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss