Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Handtagslängd | Regellängd | Material | Nyckeltyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,5855 kr - 132,4197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
100,0554 kr - 140,0776 kr | 56 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
104,0943 kr - 145,7321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
104,3574 kr - 146,1003 kr | 850 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
80,4378 kr - 80,4378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
50,9128 kr - 79,1977 kr | 40 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
50,5619 kr - 56,18 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
115,1664 kr - 161,2329 kr | 40 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
115,1664 kr - 161,2329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
100,0554 kr - 140,0776 kr | 50 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
67,8604 kr - 147,2984 kr | 42 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
100,0562 kr - 140,0787 kr | 268 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
67,8604 kr - 147,2984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
86,8825 kr - 121,6355 kr | 112 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
104,0943 kr - 145,7321 kr | 112 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
109,7258 kr - 153,6162 kr | 32 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
50,699 kr - 78,8651 kr | 2 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.